text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
B
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
400
H=Magasság
24
L=Hossz
800
A
6
B1
15
B2
85
B3
90
B4
65
B5
90
B6
16,5
B7
20
C
5
D
M8
D1
M10
H1
10
L1
15
L2
145
L3
125
L4
87,5
L5
125
L6
20
UNSPSC Code
31161515
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
Alumínium alaplemez.
Nemesacél menetes persely.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alaplemezek T-horonnyal és csatlakozómenettel. Skálaosztással a szorítóelemek pontos és reprodukálható pozicionálásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak