Alaplap t-horonnyal alumínium kemény bevonattal 01041-60030024
- Kemény bevonattal
- A szorítóelemek pontos és reprodukálható pozicionálásához
Mennyiségi egység
2 440,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
300
H=Magasság
24
L=Hossz
600
A
6
B1
15
B2
80
B3
90
B4
60
B5
90
B6
16,5
B7
20
C
5
D
M8
D1
M10
H1
10
L1
15
L2
107,5
L3
125
L4
50
L5
125
L6
20
UNSPSC Code
31161515
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
Alumínium alaplemez.
Nemesacél menetes persely.
Nemesacél menetes persely.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alaplemezek T-horonnyal és csatlakozómenettel. Skálaosztással a szorítóelemek pontos és reprodukálható pozicionálásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.