text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
A
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
250
H=Magasság
24
L=Hossz
500
A
6
B1
15
B2
110
B4
80
B5
110
B6
16,5
C
5
D
M8
H1
10
L1
15
L2
110
L3
125
L4
62,5
L5
125
UNSPSC Code
31161515
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
Alumínium alaplemez.
Nemesacél menetes persely.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alaplemezek T-horonnyal és csatlakozómenettel. Skálaosztással a szorítóelemek pontos és reprodukálható pozicionálásához.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak