Alaplap raszterfuratokkal GJL300 01126-21240060
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- Alapelem befogóeszközökhöz
Mennyiségi egység
2 193,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
400
D1=Menet
M12
D2=Belső átmérő
30
D=Illesztett furat
12
H=Magasság
50
L=Hossz
600
N1=Raszterfuratok
száma
96
NB=Darabszám
keresztirányban
7
NL=Darabszám
hosszirányban
11
L6
500
UNSPSC Code
31161515
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.
A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.
A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
A raszterfuratokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.
A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.
A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Pozicionáló furat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.