Alaplap t-horonnyal GJL300 01126-31460120
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- Alapelem befogóeszközökhöz
Mennyiségi egység
5 547,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alak
C
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
600
BN=Horonyszélesség
14
D2=Belső átmérő
30
H4=magasság
23
H=Magasság
60
L=Hossz
1200
NB=Darabszám
keresztirányban
5
NL=Darabszám
hosszirányban
11
L6
550
L9
100
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságot garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.
A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-hornyos szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságot garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.
A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-hornyos szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Pozicionáló furat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.