Alaplap t-horonnyal GJL300 01126-10-31850065
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Köszörült T-horony
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
Sales unit
2 127,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Baseplate
Version 1
with T-slot
Version 2
round
Form
C
Main
material
GJL300
BN=Slot width
18
D2=Outside diameter
500
D4=Fastening hole
M16
H4=height
30
H=Height
65
L9=distance T-slots
100
NB=
No. across
4
NL=No.
lengthwise
4
L2
300
L6
450
UNSPSC Code
31161515
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.