Alaplap t-horonnyal szürkeöntvény 01040-04
- Pontos T-hornyok felfogó elemekhez
- Vezető horonnyal a beállításhoz
- Megmunkált felület
- Különböző méretek
Mennyiségi egység
1 529,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
A=T-horony
12
B1=Szélesség
250
L=Hossz
480
S=Magasság
56
A1
12
B
19,5
B2
80
C
8
H
25
H1
6
L1
400
L2
160
L3
450
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250, lágyított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.