Alaplap t-horonnyal szürkeöntvény 01040-03
- Pontos T-hornyok felfogó elemekhez
- Vezető horonnyal a beállításhoz
- Megmunkált felület
- Különböző méretek
Sales unit
1 222,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
A=T-horony
12
B1=Szélesség
200
L=Hossz
395
S=Magasság
56
A1
10
B
19,5
B2
63
C
8
H
25
H1
4
L1
315
L2
125
L3
365
UNSPSC Code
31161515
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
Description
Anyag
GJL 250, lágyított.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.