text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
t-horonnyal
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
A=T-horony
10
B1=Szélesség
125
L=Hossz
280
S=Magasság
50
A1
6
B
16,5
B2
40
C
7
H
21
H1
4
L1
200
L2
70
L3
250
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 250, lágyított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak