text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő blokk
Alak
M
Alaptest anyaga
edzett acél
A illesztett furat
16 F7
A menet
M16
B Ø illesztőcsavarhoz
16 F7
C
26
Hozzá tartozó illesztőcsavar
07533-116055
Raszterfuratok darabszáma
7
Szerelőfuratok darabszáma
2
UNSPSC Code
31161513
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
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A rögzítőblokkokat magassági elemként használják minden olyan rendszerelemhez, amely nem rendelkezik mozgatható támasztó- és illesztési felülettel. Ilyenek például a 02394-es támasztó- és illesztő testek, a 02388-05-600-as függőleges prizmák. Lehetőséget kínálnak az elemek elhelyezésére és rögzítésére is az 50 ±0,01 mm-es raszterezésen belül (lásd az alkalmazási példát).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak