Riser block long GJL300 01247-06-21613585100
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Menetes persellyel
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- Raszterfuratos alapelemekkel kompatibilis
Mennyiségi egység
166,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magassági blokk
Kivitel 1
hosszú kivitel
Kivitel 2
menetes furatokkal
Alak
H
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
85
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
H=Magasság
100
L=Hossz
135
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A magassági blokkokat készülékek moduláris felépítéséhez használják. Több magassági blokk is egymásra helyezhető. A legfelső magassági blokkra támasztóelemeket, befogóeszközöket és ütközőket szerelnek. A magassági blokkokat DIN 912 hengeres fejű csavarokkal rögzítik.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes furat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.