Konzol raszterfuratokkal GJL300 01247-05-216201515
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- Raszterfuratos alapelemekkel kompatibilis
Mennyiségi egység
653,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Konzol
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
150
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
150
L=Hossz
200
N1=Raszterfuratok
száma
15
Rögzítőfuratok
darabszáma
10
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik. Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik. Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Furat illesztőcsavarhoz
2) Furat illesztőcsavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.