text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Konzol
Kivitel 1
Mini
Kivitel 2
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
98
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
125
L=Hossz
125
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes furat
2) Furat illesztőcsavarhoz
3) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak