Bracket mini GJL300 01247-05-21212598125
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- Raszterfuratos alapelemekkel kompatibilis
Sales unit
267,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bracket
Version 1
mini
Version 2
with grid holes
Form
B
Main
material
GJL300
B=Width
98
D1=Thread
M12
D3=Fastening hole
M12
D=Reamed hole
12
H=Height
125
L=Length
125
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.
A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
Az M12 rendszerméretű konzolokat 07533.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű konzolokat 07533.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Menetes furat
2) Furat illesztőcsavarhoz
3) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
2) Furat illesztőcsavarhoz
3) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.