text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Konzol
Kivitel 1
Mini
Kivitel 2
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
98
H=Magasság
125
L=Hossz
125
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező konzolokat készülékek felépítésére használják. Ezek a konzolok gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought