Felfogó derékszög raszterfuratokkal GJL300 01245-216231040
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Edzett illesztő és menetes perselyek
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- Raszterfuratos alapelemekkel kompatibilis
Mennyiségi egység
832,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
B
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
230
D1=Menet
M16
D3=Rögzítőfurat
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
400
L=Hossz
100
N1=Raszterfuratok
száma
14
NB=Darabszám
keresztirányban
6
NL=Darabszám
hosszirányban
3
Rögzítőfuratok
darabszáma
8
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. A felfogó derékszögek pozicionálásához és rögzítéséhez 01126 raszterfuratos lemezeken és 01148 palettákon 07533 illesztőcsavarokat használnak.
Az M12 rendszerméretű felfogó derékszögeket 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű felfogó derékszögeket 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. A felfogó derékszögek pozicionálásához és rögzítéséhez 01126 raszterfuratos lemezeken és 01148 palettákon 07533 illesztőcsavarokat használnak.
Az M12 rendszerméretű felfogó derékszögeket 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű felfogó derékszögeket 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Furat illesztőcsavarhoz
2) Furat illesztőcsavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.