text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
B
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
230
D1=Menet
M12
D3=Rögzítőfurat
M12
D=Illesztett furat
12
H=Magasság
400
L=Hossz
100
N1=Raszterfuratok száma
14
NB=Darabszám keresztirányban
6
NL=Darabszám hosszirányban
3
Rögzítőfuratok darabszáma
8
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. A felfogó derékszögek pozicionálásához és rögzítéséhez 01126 raszterfuratos lemezeken és 01148 palettákon 07533 illesztőcsavarokat használnak.
Az M12 rendszerméretű felfogó derékszögeket 07533-112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű felfogó derékszögeket 07533-116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Furat illesztőcsavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak