text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Alátétblokk
Alak
E
A
32
B átmenő furat DIN 912 csavarhoz
M16
C
M16
D
15
E
32
F
85
G
50
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
Az alátét blokkok egy bizonyos támasztási magasság elérésére szolgálnak. Az alátét blokkokban található kiegészítő menetes furatok további készülékelem felfogására szolgálnak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak