Alátétblokk 01247-05-14012050
- Bizonyos támasztó magasság eléréséhez
- Köszörült támasztófelületek
Mennyiségi egység
166,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátétblokk
Alak
D
A
50
B
átmenő furat
DIN 912 csavarhoz
M12
C
M12
D
37
E
30
F
85
G
50
H
10
J
5
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
Az alátét blokkok egy bizonyos támasztási magasság elérésére szolgálnak. Az alátét blokkokban található kiegészítő menetes furatok további készülékelem felfogására szolgálnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.