text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó kocka
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest anyaga
GJL300
D1=Menet
M12
D2=Belső átmérő
25
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M16
D5=Menet
M16
D=Illesztett furat
12
H=Magasság
1000
L=Hossz
800
NB=Darabszám keresztirányban
17
NL=Darabszám hosszirányban
8
H1
50
H3
18
L1
500
L11
25
L2
640
L3
600
L4
400
L5
400
L6
300
L7
135
Raszterfuratok darabszáma
648
UNSPSC Code
31161515
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó kockákat vízszintes megmunkáló központokon használják.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak