text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó kocka
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M16
H=Magasság
750
L=Hossz
500
H1
50
H3
18
L1
301
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek.
A felfogó felületek 0,5 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező felfogó kockák gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A gépasztalra való felszereléshez a láb készre megmunkált. A négy felfogó felület az ügyfél által megmunkálható a kész méretre. A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak