Felfogó kocka előmegmunkált felfogó felületekkel GJL300 01850-100050060
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Alapelem előmegmunkált felfogó felületekkel
- Ügyfélspecifikus utómegmunkálás lehetséges
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
Mennyiségi egység
3 092,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó kocka
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alak
A
Alaptest
anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M16
H=Magasság
600
L=Hossz
500
H1
50
H3
18
L1
301
L11
25
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek.
A felfogó felületek 0,5 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
A felfogó felületek 0,5 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
További információk
Az előmegmunkált felfogó felületekkel rendelkező felfogó kockák gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A gépasztalra való felszereléshez a láb készre megmunkált. A négy felfogó felület az ügyfél által megmunkálható a kész méretre. A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.