Felfogó kocka szürkeöntvény 01852-400270
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Előmunkált felfogó felületek
- Precíziósan megmunkált alapfelület
Mennyiségi egység
2 506,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó kocka
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
H=Magasság
485
L=Hossz
410
A
50
D2
500
E
32
E1
32
H1
60
H2
482
L1
270
L2
62
L3
262
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 250.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik. Egy fedél akadályozza meg, hogy a felfogóhasábok üregeibe forgács kerülhessen.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.