text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó torony
Kivitel 1
4-oldalú
Kivitel 2
raszterfuratokkal
Alak
B
Alaptest anyaga
GJL300
D1=Menet
M16
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M12
D6=Menet
M12
D7=Furat
12
D=Illesztett furat
50
H=Magasság
660
L=Hossz
500
T = horonymélység
6
H1
18
H10
160
H2
40
H3
60,5
H4
26,5
H5
546
H6
110
H7
250
H8
500
H9
400
L1
250
L10
150
L2
400
L4
200
L5
250
L6
200
L7
18
L8
55
L9
25
T1
12,5
UNSPSC Code
31000000
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Termékleírás
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábok többszörös befogórendszerhez alkalmasak.
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábokat vízszintes megmunkáló központokban használják.

A felfogó hasábok a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványoknak megfelelő szerszámgép-asztalokhoz alkalmazhatók.
A pozicionáló csapokat, amelyek a DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a paletta pozicionálásához szükségesek, külön kell megrendelni.

Szállítás az ahhoz szükséges gyűrűscsavarokkal együtt.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Accessory
41510 Többszörös befogórendszerek, szorítóékek kétoldalas, ES rögzített pofával.
41510-10 Többszörös befogórendszerek, szorítóék kétoldalas, DS rögzített pofával.
41510-20 Többszörös befogórendszerek, szorítóékek, egyoldalas ES rögzített pofával.
41500 Befogósínek többszörös befogórendszerhez.
07533 Illesztőcsavarok A alak
07159 Hengeres fejű csavarok DIN 912
03250 Lapos horonyanyák
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak