Felfogó torony 4-oldalú GJL300 01854-10-055360320
Sales unit
1 888,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Felfogó torony
Kivitel 1
4-oldalú
Kivitel 2
raszterfuratokkal
Alak
A
Alaptest
anyaga
GJL300
D1=Menet
M12
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M12
D4=Rögzítőfurat
M10
D5=Menet
M12
D6=Menet
M12
D7=Furat
12
D=Illesztett furat
50
H=Magasság
360
L=Hossz
320
T = horonymélység
6
H1
15
H2
40
H3
60,5
H4
26,5
H5
246
H6
110
H7
100
H8
200
L1
170
L10
80
L2
250
L4
200
L5
160
L6
100
L7
18
L8
55
L9
0
T1
12,5
UNSPSC Code
31000000
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Termékleírás
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábok többszörös befogórendszerhez alkalmasak.
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A raszterfuratokkal rendelkező felfogó hasábokat vízszintes megmunkáló központokban használják.
A felfogó hasábok a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványoknak megfelelő szerszámgép-asztalokhoz alkalmazhatók.
A pozicionáló csapokat, amelyek a DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a paletta pozicionálásához szükségesek, külön kell megrendelni.
Szállítás az ahhoz szükséges gyűrűscsavarokkal együtt.
A felfogó hasábok a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványoknak megfelelő szerszámgép-asztalokhoz alkalmazhatók.
A pozicionáló csapokat, amelyek a DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a paletta pozicionálásához szükségesek, külön kell megrendelni.
Szállítás az ahhoz szükséges gyűrűscsavarokkal együtt.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Accessory
41510 Többszörös befogórendszerek, szorítóékek kétoldalas, ES rögzített pofával.
41510-10 Többszörös befogórendszerek, szorítóék kétoldalas, DS rögzített pofával.
41510-20 Többszörös befogórendszerek, szorítóékek, egyoldalas ES rögzített pofával.
41500 Befogósínek többszörös befogórendszerhez.
07533 Illesztőcsavarok A alak
07159 Hengeres fejű csavarok DIN 912
03250 Lapos horonyanyák
41510-10 Többszörös befogórendszerek, szorítóék kétoldalas, DS rögzített pofával.
41510-20 Többszörös befogórendszerek, szorítóékek, egyoldalas ES rögzített pofával.
41500 Befogósínek többszörös befogórendszerhez.
07533 Illesztőcsavarok A alak
07159 Hengeres fejű csavarok DIN 912
03250 Lapos horonyanyák
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.