text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
kétoldalú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
H=Magasság
603
L1=hossz
512
L2=Szélesség
510
A
55
C
150
D
30
D1
100
D2
630
E
40
E1
20
E2
53
H1
90
L
500
L3
200
L4
190
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 250.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik. Egy fedél megakadályozza, hogy a felfogó derékszögek üreges tereibe forgácsok hulljanak.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought