text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
kétoldalú
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
H=Magasság
485
L1=hossz
412
L2=Szélesség
410
A
50
C
120
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
UNSPSC Code
31161513
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
GJL 250.
Kivitel
Reference surfaces precision machined.
Note
Ring bolts for lifting are supplied. A cover prevents the cavities filling up with swarf.
Drawing reference
machined faces: +0.2 mm/ +0.5 mm
unmachined faces: ±2 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak