text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
t-horonnyal
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
400
H=Magasság
750
L=Hossz
700
A
160
H1
135
L1
600
S
80
S1
40
T-horony
22
UNSPSC Code
31161513
X
40
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
GJL 250, lágyított.
Egyedi igényre
További horonyszélességek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought