Felfogó derékszög t-horonnyal szürkeöntvény 01250-3203701
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált felfogó és alapfelület
- GJL 250 feszültségszegényen lágyított
Mennyiségi egység
1 873,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
t-horonnyal
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
200
H=Magasság
370
L=Hossz
320
A
80
H1
65
L1
280
S
50
S1
25
T-horony
14
UNSPSC Code
31161513
X
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
GJL 250, lágyított.
Egyedi igényre
További horonyszélességek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.