Felfogó derékszög horony nélkül szürkeöntvény 01250-500550
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált felfogó és alapfelület
- GJL 250 feszültségszegényen lágyított
Mennyiségi egység
3 062,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
horony nélkül
Alaptest
anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
315
H=Magasság
550
L=Hossz
500
L1
360
S
70
S1
35
UNSPSC Code
31161513
X
35
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
GJL 250, lágyított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.