text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
horony nélkül
Alaptest anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
100
H=Magasság
160
L=Hossz
125
L1
100
S
20
S1
10
UNSPSC Code
31161513
X
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
GJL 250, lágyított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak