Felfogó derékszög kétoldalú GJL300 01267-15055
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált felfogó és alapfelületek
- Váltólapokkal kompatibilis
Mennyiségi egység
3 048,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
váltólapokhoz
Alaptest
anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M16
H=Magasság
550
L=Hossz
500
H1
55
H2
75
L1
150
L10
450
L2
400
L3
200
L5
250
L6
200
L7
75
UNSPSC Code
31161515
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
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögekre mindkét oldalára cserepaletták pozicionálhatók és rögzíthetők. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A felfogó derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szabványnak megfelelő gépasztalokhoz készültek szerszámgépekhez. A DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a felfogó derékszögek kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.