text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
B
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
220
D1=Menet
M16
D=Illesztett furat
16
H=Magasság
300
L=Hossz
300
N1=Raszterfuratok száma
30
NB=Darabszám keresztirányban
4
NL=Darabszám hosszirányban
5
B2
90
B3
100
H1
30
H2
75
L2
250
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Ezek a raszterfuratokkal rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak munkadarabok szabványos szorítóelemekkel való befogásához. Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a rögzítő elemek meghatározott hozzárendelését.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought