text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
A
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
280
H=Magasság
400
L=Hossz
400
B2
90
B3
160
H1
30
L2
320
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Az előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatokkal rendelkező alaptestek készítéséhez.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak