Felfogó derékszög előmegmunkált felfogó felületekkel GJL300 01251-100302230
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
Mennyiségi egység
787,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
A
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
220
H=Magasság
300
L=Hossz
300
B2
90
B3
100
H1
30
L2
250
L8
40
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Az előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatokkal rendelkező alaptestek készítéséhez.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.