Felfogó derékszög t-horonnyal GJL300 01251-318805280
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
- Szorítóeszközök rögzítése T-hornyokon
Mennyiségi egység
7 795,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
t-horonnyal
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
C
Alaptest
anyaga
GJL300
B=Szélesség
550
BN=Horonyszélesség
18
H4=magasság
30
H=Magasság
800
L=Hossz
800
N=hornyok száma
4
NB=Darabszám
keresztirányban
4
NL=Darabszám
hosszirányban
4
B2
115
B3
320
H1
45
H2
100
L2
640
L8
75
L9
150
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Ezek a T-hornyokkal rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak munkadarabok szabványos szorítóelemekkel való befogásához. A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások nagy ismétlési pontosságát.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.