text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó derékszög
Kivitel 1
t-horonnyal
Kivitel 2
egyoldalú
Alak
C
Alaptest anyaga
GJL300
B=Szélesség
350
BN=Horonyszélesség
14
H4=magasság
23
H=Magasság
500
L=Hossz
500
N=hornyok száma
4
NB=Darabszám keresztirányban
4
NL=Darabszám hosszirányban
4
B2
90
B3
200
H1
35
H2
50
L2
400
L8
60
L9
100
UNSPSC Code
31161513
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. Ezek a T-hornyokkal rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak munkadarabok szabványos szorítóelemekkel való befogásához. A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások nagy ismétlési pontosságát.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak