text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Cső-összekötő
Kivitel 1
lábbal
Terméktípus
belső fogazással
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
horganyzott
G=Szélesség
75
H=Hossz
75
A
6,5 (4x)
B
22
C
37,5
D
8,1
E
40
F
60
K
60
M
32,5
N
7,5
P
6,6
R
8,2
S
M8-DIN 985
T
7
UNSPSC Code
31161513
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
Hőre lágyuló hengeresfejű csavar DIN 7984 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
fekete.
Hengeresfejű csavar, hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A belső fogazatú csuklólábazat cső-összekötők külső fogazatú cső-összekötővel (29026) egyetlen csuklóelemmé illeszthetők össze.
Egyedi igényre
Műanyag szorítókar a rögzítéshez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak