text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
A csőcsatlakozó talpak felülethez szögben történü csatlakozásra szolgálnak.
Csavarozhatók úgy gépekre, mint állványokra.
A csőcsatlakozók a gömbcsuklón 360°-ban elforgatható csatlakozólemezzel rendelkeznek.
Ezekhre alkatrészeket lehet rögzíteni és egyedileg beállítani, többek között érzékelőket, reflektorokat és egyéb elemeket. Olyan alkatrészekhez alkalmas, amelyeket pontosan beállítani és gyakran utánállítani kell.
A csatlakozólemez elfordulási tartománya 60°.
Anyag
Alumínium öntvény.
Hengeresfejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya DIN 985, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
Kombinálható más 18 mm- és 30 mm-es csőcsatlakozókkal.

A gömbcsukló felületének speciális bevonata nagy szilárdságú befogást biztosít.

Max. forgatónyomaték a szorítócsavarok meghúzásához:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

Az erőkre és nyomatékokra vonatkozó adatok nem kötelező érvényű irányértékek, amelyek egyedi esetekben nem érhetők el az eltérő alkalmazási körülmények, például hőmérséklet vagy a befogható profilok felületi tulajdonságai miatt.
Az információ nem jelent garanciát a termékek minőségére vagy garantált tulajdonságára.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought