Anyag
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Ø30 mm-től hatlapfejű csavar ISO 4017, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
Több
Kevesebbet
T-idom cső-összekötők, nemesacél, A-alak
kezdet
29,49 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
T-idom cső-összekötők, nemesacél, B-alak
kezdet
66,21 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Nemesacél finomöntvény 1.4308.
Hengeres fejű csavar ISO 4762 és hatlapú anya ISO 4032, nemesacél.
Ø30 mm-től hatlapfejű csavar ISO 4017, nemesacél.
Kivitel
elektropolírozott.
További információk
A 30 és 40 mm átmérőjű cső-összekötők egy szilikonból készült menetburkolattal rendelkeznek, amely a hatlapfejű csavar menetét védi a szennyeződés és a sérülés ellen.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050