Állítógyűrű alumínium 29215-402
- A talapzat vagy a szorító aljzat pontos beállítása
- Az elemek pontos felszerelése
- Használható ütközőként
Mennyiségi egység
94,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Állítógyűrű
Alaptest
anyaga
alumínium
D=belső átmérő
40
A
48
A1
52
B
60
L
60
Méret
40
UNSPSC Code
31161708
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Az állítógyűrűkkel az aljzat vagy a szorítóaljzat magassága pontosan beállítható, így garantálva az elemek helyzetpontos szerelését.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.