Anyag
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Állítóegységek az elemek beszabályozásához az X-Y tartományban. A mechanikus szerkezetben így a gyártási tűrések kompenzálhatók. Illik az egyszeres és a kettős aljzathoz is. Az adott szerelési méretek egységes furatképének köszönhetően az állítóegységek egy későbbi időpontban az aljzat alá szerelhetők.
X állítási tartomány: ±3 mm
Y állítási tartomány: ±3 mm
X állítási tartomány: ±3 mm
Y állítási tartomány: ±3 mm
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1
FS = Rögzítőcsavar (2x)
JS = Beállítócsavar (4x)
Furatok helyzettűrése: ±0,1
FS = Rögzítőcsavar (2x)
JS = Beállítócsavar (4x)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.