text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Állítóegység
Alaptest anyaga
alumínium
B=Szélesség
110
H=Magasság
32
L=Hossz
100
A
40
A1
90
A2
50
A3
40
D1
6,5
D2
M6
Méret
30
UNSPSC Code
31161513
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
Alumínium EN AW-6060.
Kivitel
feketére eloxált.
További információk
Állítóegységek az elemek beszabályozásához az X-Y tartományban. A mechanikus szerkezetben így a gyártási tűrések kompenzálhatók. Illik az egyszeres és a kettős aljzathoz is. Az adott szerelési méretek egységes furatképének köszönhetően az állítóegységek egy későbbi időpontban az aljzat alá szerelhetők.

X állítási tartomány: ±3 mm
Y állítási tartomány: ±3 mm
Rajzi hivatkozás
Illesztőfuratok helyzettűrése: ±0,01
Furatok helyzettűrése: ±0,1

FS = Rögzítőcsavar (2x)
JS = Beállítócsavar (4x)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak