Zárócsavar légtelenítő nélkül termoplaszt fekete 28020-35034
- Tartós alkalmazási hőmérséklet 100 °C
- Rövid idejű alkalmazási hőmérséklet 120 °C
- Üvegszál erősítésű
- Kérésre: nagy szilárdságú O-gyűrű vagy anyag
Mennyiségi egység
0,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
G3/4
D=külső átmérő
35
L
4
L1
10,5
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
10
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
Termoplaszt, poliamid 66, 30% üvegszállal erősített.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
O-gyűrű vagy nagy szilárdságú nyersanyag.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.