text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Olajfigyelő ablak
Kivitel 1
íves
Kivitel 2
fényvisszaverő nélkül
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
G3/8
D=külső átmérő
22
D2
15
L
14
L1
10
Meghúzási nyomaték max. Nm
8
Rögzítési mód
becsavarás
SW
19
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
Termoplaszt poliamid ház.
Kivitel
Kristálytiszta ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló,
hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig,
oldószerálló, azonban nem alkoholálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.
Egyedi igényre
Gumitömítés (NBR).
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought