text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

Ház, sárgaréz.
Reflektor, nemesacél 1.4301.
Figyelőablak, biztonsági üveg (ESG).
Lapos tömítés és belső tömítés Viton®.
Külső tömítés PTFE.

Kivitel
Megfigyelőablak 150 °C-ig hőálló.
További információk
Nagyfokú nyomás-, hő-, lökés- és ütésállóság.
A biztonsági üvegből készült figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és maximális felületi keménységet garantál.

A radiális és lapos oldalú mélyedés miatt a tömítés meghúzáskor nem nyomódik oldalra.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Belső tömítés
3) Külső tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak