Légtelenítő csavar visszacsapó szeleppel sárgaréz 28042-20014
- Nyitónyomás 0,3 bar
Mennyiségi egység
2,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
visszacsapó szeleppel
Kivitel 2
nívópálca nélkül
Alaptest
anyaga
sárgaréz
D1=Menet
G1/4
D=külső átmérő
20
L
24,3
L1
7,5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
18
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház és fedél, sárgaréz
Nyomórugó, nemesacél
Elzárótest, alumínium
O-gyűrű, gumi (NBR)
Nyomórugó, nemesacél
Elzárótest, alumínium
O-gyűrű, gumi (NBR)
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Nyitónyomás 0,35 bar (±0,05).
Működési elv
Lásd a légtelenítőcsavart visszacsapó szeleppel 28038.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) O-gyűrű
3) Elzárótest
4) Légtelenítőfurat 2x
5) Fedél
2) O-gyűrű
3) Elzárótest
4) Légtelenítőfurat 2x
5) Fedél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.