Beöntőcsonk lánccal termoplaszt 28072-170
- Betöltő szűrővel
- Elveszíthetetlen fedél
Mennyiségi egység
19,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beöntőcsonk
Kivitel 1
lánccal
Kivitel 2
szűrővel
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
termoplaszt
D1=Átmérő
46
D=külső átmérő
70
L1=hossz
94
L=Hossz
41
D2
83
D3
58
D4
72
D5
60
D6
37
L2
115
L3
14
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
1. Zárófedél, termoplaszt poliamid 66, piros.
2. Betöltőszűrő, termoplaszt polipropilén, fekete.
3. Acél karima, nikkelezett.
4. Acél rögzítőcsavarok, nikkelezett.
5. Karimatömítés, parafa.
6. Lánc: sárgaréz.
2. Betöltőszűrő, termoplaszt polipropilén, fekete.
3. Acél karima, nikkelezett.
4. Acél rögzítőcsavarok, nikkelezett.
5. Karimatömítés, parafa.
6. Lánc: sárgaréz.
További információk
A-alak: Légtelenítéskor a max. nyomás 50 mbar (0,73 psi), ha a max. levegőmennyiség 500 l/perc. A levegőszűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását.
B-alak: Tartalmaz egy műanyag szellőztető- és légtelenítőszelepet. Légtelenítéskor a nyitónyomás 0,35 bar (±0,05 bar). Szellőztetéskor a nyitónyomás 0,05 bar. Ez az alak így olyan alkalmazásokhoz használható, ahol levegőáramlást mindkét irányban szabályozni kell.
B-alak: Tartalmaz egy műanyag szellőztető- és légtelenítőszelepet. Légtelenítéskor a nyitónyomás 0,35 bar (±0,05 bar). Szellőztetéskor a nyitónyomás 0,05 bar. Ez az alak így olyan alkalmazásokhoz használható, ahol levegőáramlást mindkét irányban szabályozni kell.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.