text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest anyaga
nemesacél
D2=Külső átmérő
45
D=belső átmérő
13,5
Alábbi csavarhoz
M12
D1
M30x1,5
Ellenanya
ellenanya nélkül
F kN
84
F1 kN
54,82
H max.
67
H min.
42
M
2
N
5
UNSPSC Code
31161510
ΔH
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.

Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Jellemzőjük a 15 mm -től 40 mm-ig terjedő nagy beállítási út. További méretek külön rendelésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak