Magasságállító elem Szabványos nemesíthető acél 27700-02010
- Motorok, aggregátok, hajtáselemek és gyártósorok beállítása
- Nagy állítási út: 15 mm ... 40 mm
- Speciális méretek érdeklődésre
Mennyiségi egység
34,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magasságállító elem
Kivitel 1
Szabványos
Alaptest
anyaga
nemesíthető acél
D2=Külső átmérő
32
D=belső átmérő
11
Alábbi
csavarhoz
M10
D1
M20x1
Ellenanya
ellenanya nélkül
F
kN
65
F1
kN
37,9
H
max.
55
H
min.
35
M
2
N
4
UNSPSC Code
31161510
ΔH
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
Normál kivitel 1.7225,
Nemesacél kivitel 1.4305.
Kivitel
Normál kivitel galvanikus horganyzással és kék passziválással.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
Fémtiszta nemesacél kivitel.
További információk
A magasságállító elemeket ott alkalmazzák, ahol motorok, berendezések, meghajtóelemek és gyártósorok felállítása és beigazítása történik. Jellemzőjük a 15 mm -től 40 mm-ig terjedő nagy beállítási út. További méretek külön rendelésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
A statikus kiegészítő terhelés F1 az előfeszítési erőnek (csavar 8.8, µ m = 0,125) az F összterhelésből történő levonása után áll rendelkezésre.
Accessory
96650 Körmöskulcs orral DIN 1810A bővített.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.